Отдельный системный шкаф VX SE IP 66/NEMA 4

Статья №.: SE 5830680

Отдельный шкаф из листовой стали с устойчивым корпусом шкафа, двумя встроенными монтажными уровнями, задней стенкой и дверью. Крыша и боковые стенки из одного листа с профилированной рамой. Полная совместимость с линейным распределительным шкафом VX25. Повышение эффективности, так как боковые стенки не должны быть смонтированы. Высокая степень защиты IP 66/NEMA 4.

Статья №.:
SE 5830680
Материал
Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Основание: листовая сталь 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Корпус, дверь и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная
Основание: грунтовка и порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус, сверху и по бокам закрытый
Дверь(и)
Навеска двери правая, меняется на левую
Монтажная панель
Основание, фланш-панель(и)
Задняя стенка, на винтах
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажные шины 18 x 39 мм
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
499 мм x 1.696 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
Степень защиты NEMA
NEMA 4
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 2
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 12
IK-код
IK10
Кол-во дверей
1
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
100,5 kg
Gross weight
103,6 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
299,51 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177959323
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
VX SE отдельный системный шкаф, ШВГ: 600x1800x400 мм, листовая сталь, IP66 / NEMA 4, с монтажной панелью, однодверный спереди
Допуски
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Поверхность
Степень защиты
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Info sheet
Safety instructions
Брошюра по заземлению
Брошюра по нагрузкам
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Техническая информация