Линейные распределительные шкафы VX25 C4-H

Статья №.: VX 8686450

The standard in enclosure manufacturing: Enclosure frame with one front door, rear panel, mounting plate, roof plate, divided gland plates. Perfectly suited to efficient enclosure interior installation. Surface coating to DIN EN ISO 12944 corrosion protection class C4-H. Important: Please observe the product properties and the notes on installation and maintenance in the product description.

Боковая стенка, на винтах, листовая сталь C4-H

Светильник на светодиодах

Комфортная ручка VX для VX, VX IT

Комфортная ручка VX для VX, VX IT

Соединитель, внутренний для VX, VX IT

Соединительный блок, внутренний для VX, VX IT

Соединитель, наружный для VX, VX IT

Статья №.:
VX 8686450
Исполнение
Surface coating to DIN EN ISO 12944
Материал
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Enclosure frame: Zinc-magnesium and powder coating
Door, roof and rear panel: Powder-coated, textured paint
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Каркас шкафа
Дверь(и)
Навеска двери правая, меняется на левую
Потолочная панель
Задняя стенка
Панели основания
Монтажная панель
2 монтажные шины 18 x 39 мм
Замок: двойная бородка 3 мм
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 600 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
499 мм x 1.696 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-код
IK10
Кол-во дверей
1
Указание
Installation and maintenance: DIN EN ISO 12944 refers to corrosion protection for steel structures (e.g. containers and bridges) and is thus only indirectly applicable to enclosures. The test criteria defined in this standard were nevertheless applied to the paint finishes of the C4-H enclosures. Our “paint finish equivalent to C4-H” thus satisfies all requirements of the standard in respect of the 720-hour salt spray mist test. Even so, corrosion can still occur on such sheet-steel enclosures. If the enclosure is installed in an environment where there is a risk of corrosion, the user must provide for regular maintenance and the prompt repairing of any paint damage. Depending on the application, the user may need to take suitable precautions as protection against environmental conditions at the place of installation, e.g. UV radiation.
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
89 kg
Gross weight
92 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177993587
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
VX baying enclosure system C4-H, WxHxD: 600x1800x600 mm, sheet steel, with mounting plate, single door at the front
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация производителя
Документация
Руководство