Energy storage frame VX ESS

Статья №.: SV 9690030

Enclosure frame with roof plate and flexible interior fit-out. Ideal for efficient and modular energy storage installation.

Монтажные шины 23 x 23 мм для VX, TS, VX SE

Закладная гайка

Скользящие гайки

Статья №.:
SV 9690030
Материал
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм

Cross-member with mounting angle: Sheet steel, 3 mm
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Профильные шины: оцинкованные
Cross-member with mounting bracket: Zinc-plated
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Каркас шкафа
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
42 kg
Gross weight
42,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
106,89 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177044173
ETIM 9
EC000261
Описание продукта
VX ESS energy storage frame WxHxD: 600x2000x600 mm, with interior fit-out
Документация
Safety instructions
Руководство