Отдельный системный шкаф SE 8 IP 66/NEMA 4

Статья №.: SE 5830580

Отдельный шкаф из листовой стали с устойчивым корпусом шкафа, двумя встроенными монтажными уровнями, задней стенкой и дверью. Крыша и боковые стенки из одного листа с профилированной рамой. Внутренний монтаж полностью совместим с TS 8, в связи с чем полная интеграция в семейство продуктов TS 8. Высокая степень защиты IP 66 / NEMA 4. Простой монтаж благодаря профилированным боковым стенкам.

Рым-болты для транспортировки для VX, TS, VX SE

Системные шасси TS 23 x 73 мм

Панели для ввода кабеля для монтажа в...

Профиль для ввода кабеля, сзади для TS, TP

Кабельная шина Угловой профиль для TS, PC,...

С-образные профильные шины 30/15 согл. EN 60 715 для VX, TS, VX SE

Монтажные шасси TS 45 x 88 мм

Фиксатор двери для путей эвакуации

Статья №.:
SE 5830580
Описание продукта
Отдельный системный шкаф имеет в основе платформу TS 8. Комплектующие для TS 8 можно использовать без ограничений.
Материал
Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Основание: листовая сталь 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Корпус, дверь и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная
Основание: грунтовка и порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус, сверху и по бокам закрытый
Дверь(и)
Навеска двери правая, меняется на левую
Монтажная панель
Основание закрытое
Задняя стенка, на винтах
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажных шины TS 18 x 38 мм
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 400 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
499 мм x 1.696 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
Степень защиты NEMA
NEMA 4
NEMA 3R
Кол-во дверей
1
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
100,5 kg
Gross weight
103,6 kg
EAN
4028177696723
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
SE отдельный системный шкаф, ШВГ: 600x1800x400 мм, листовая сталь, IP66 / NEMA 4, с монтажной панелью, однодверный спереди
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Листы данных
Каталог технических систем
Általános műszaki információk