- Статья №.:
- TS 8808790
- Материал
- Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Алюминиевая обзорная дверь с защитным стеклом, 3 мм
Задняя дверь: Листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
- Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Панели основания: оцинкованные
Дверь: грунтовка, порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Каркас шкафа
Потолочная панель
Панели основания
Алюминиевая обзорная дверь спереди, шарниры 180°
Задняя дверь, шарниры 130°
Замок спереди и сзади: комфортная ручка под профильный полуцилиндр и предохранительный замок 3524 E
2 монтажные перемычки по глубине шкафа
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 800 мм
- Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Основной материал
- Алюминий
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 95 kg
- Gross weight
- 100 kg
- EAN
- 4028177698352
- ECLASS 8.0
- 27180101