Линейные распределительные шкафы VX25, нержавеющая сталь Базовый шкаф

Статья №.: VX 8455000

Стандарт в области распределительных шкафов из высококачественной нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304): каркас шкафа с одной или двумя передними дверьми, задней стенкой, монтажной панелью, потолочной панелью, секционной панелью основания. Превосходно подходит для эффективного монтажа шкафа.

Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear for VX base/plinth system, stainless steel New version

Base/plinth trim panels, sides, for VX base/plinth system, stainless steel New version

Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear for VX base/plinth system, stainless steel New version

Base/plinth trim panels, sides, for VX base/plinth system, stainless steel New version

Боковые стенки, на винтах, нержавеющая сталь для VX

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Комфортная ручка VX для VX, VX IT

Комфортная ручка VX для VX, VX IT

Соединитель, внутренний для VX, VX IT

Соединительный блок, внутренний для VX, VX IT

Соединитель, наружный для VX, VX IT

Системные шасси 23 x 89 мм, нержавеющая сталь для VX, VX SE

Системные шасси 18 x 64 мм для VX

Системные шасси 23 x 64 мм для VX, VX IT, VX SE, AX из пластика

Системные шасси 18 x 64 мм для VX

Системные шасси 23 x 64 мм для VX, VX IT, VX SE, AX из пластика

Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Профиль для ввода кабеля, в центре

Профиль для ввода кабеля, сзади

Кабельный канал

Несущая шина 48 x 26 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

Статья №.:
VX 8455000
Материал
Каркас шкафа: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Крыша: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка
Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка
Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
Панели основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Каркас шкафа и панели основания: гладкие
Дверь, крыша, и задняя стенка: шлифовка, зерно 400
Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки
Каркас шкафа
Дверь(и)
Навеска двери правая, меняется на левую
Потолочная панель
Панели основания
Задняя стенка
Монтажная панель
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажные шины 18 x 39 мм
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 1.800 мм
Глубина: 500 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
699 мм x 1.696 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
Степень защиты NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
IK-код
IK10
Кол-во дверей
1
Указание
Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы 2486.400.
Основной материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
109,82 kg
Gross weight
113,2 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
346,55
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177920170
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
VX линейный распределительный шкаф, ШВГ: 800x1800x500 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, однодверный спереди
Допуски
Bureau Veritas
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Поверхность
Декларации
PCF-declaration