Идеально для 19" компонентов и 19" корпусов: С 19" адаптерными профилями спереди, передней рамой, задней дверью и секционной панелью основания
- Статья №.:
- VX 8410000
- Материал
- Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Передняя рама: Алюминиевые прессованные профили с литыми под давлением цинковыми углами
Задняя дверь: Листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Адаптерные профили 19": листовая сталь, 2 мм - Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Передняя рама: порошковое покрытие
Панели основания: оцинкованные - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Каркас шкафа
Передняя рама (на шарнирах справа, слева фиксируется на магнитных замках)
Задняя дверь (навеска правая, меняется на левую)
Потолочная панель
Панели основания
Адаптерные профили 19", спереди - Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 1.600 мм
Глубина: 600 мм - Монтажная ширина для компонентов
- 33 U
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 55,3 kg
- Gross weight
- 58 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 142,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177920231
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- VX шкаф для электронного оборудования, ШВГ: 600x1600x600 мм, листовая сталь, с передней рамой на шарнирах, с адаптерными профилями 19", однодверный сзади
- Документация
- Safety instructions
- Брошюра по заземлению
- Брошюра по нагрузкам
- Прочая техническая информация
- Руководство