Линейные распределительные шкафы VX25 Шкаф для электронного оборудования

Статья №.: VX 8430000

Идеально для 19" компонентов и 19" корпусов: С 19" адаптерными профилями спереди, передней рамой, задней дверью и секционной панелью основания

Светильник на светодиодах

Комфортная ручка VX для VX, VX IT

Комфортная ручка VX для VX, VX IT

Системные шасси 18 x 64 мм для VX

Профиль для ввода кабеля, в центре

Профиль для ввода кабеля, сзади

угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передними и задними для системы цоколей VX, листовая сталь

угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передними и задними для системы цоколей VX, листовая сталь

Панели цоколя, боковые для системы цоколей VX, листовая сталь

Панели цоколя, боковые для системы цоколей VX, листовая сталь

Статья №.:
VX 8430000
Материал
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Передняя рама: Алюминиевые прессованные профили с литыми под давлением цинковыми углами
Задняя дверь: Листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Адаптерные профили 19": листовая сталь, 2 мм
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Передняя рама: порошковое покрытие
Панели основания: оцинкованные
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Каркас шкафа
Передняя рама (на шарнирах справа, слева фиксируется на магнитных замках)
Задняя дверь (навеска правая, меняется на левую)
Потолочная панель
Панели основания
Адаптерные профили 19", спереди
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
Монтажная ширина для компонентов
42 U
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
64,4 kg
Gross weight
67,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
167 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177920255
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
VX шкаф для электронного оборудования, ШВГ: 600x1200x600 мм, листовая сталь, с передней рамой на шарнирах, с адаптерными профилями 19", однодверный сзади
Сертификаты
Поверхность
Документация
Safety instructions
Брошюра по заземлению
Брошюра по нагрузкам
Прочая техническая информация
Листы данных
Техническая информация