Линейные распределительные шкафы VX25 IP 66/NEMA 4

Статья №.: VX 8807000

Высокая степень защиты и применение по всему миру, так как протестировано по высочайшим европейским и американским стандартам: каркас шкафа с передней дверью, задней стенкой, монтажной панелью, потолочной панелью, основанием

Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear for VX base/plinth system, stainless steel New version

Base/plinth trim panels, sides, for VX base/plinth system, stainless steel New version

Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear for VX base/plinth system, stainless steel New version

Base/plinth trim panels, sides, for VX base/plinth system, stainless steel New version

Боковая стенка, на винтах, листовая сталь для VX

Комфортная ручка VX для VX, VX IT

Комфортная ручка VX для VX, VX IT

Соединитель, внутренний для VX, VX IT

Соединительный блок, внутренний для VX, VX IT

Соединитель, наружный для VX, VX IT

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Статья №.:
VX 8807000
Материал
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Каркас шкафа, дверь, крыша, основание, задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Каркас шкафа
Дверь
Навеска двери правая, меняется на левую
Потолочная панель
Основание
Задняя стенка
Монтажная панель
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажные шины 18 x 39 мм
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
699 мм x 1.896 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
Степень защиты NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 12
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 12
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
130 kg
Gross weight
140,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
344,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177924543
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
VX линейный распределительный шкаф IP66 / NEMA 4x, ШВГ: 800x2000x600 мм, листовая сталь, с монтажной панелью, однодверный спереди
Допуски
DNV
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Поверхность
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Info sheet
Safety instructions
Брошюра по заземлению
Брошюра по нагрузкам
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Техническая информация