Линейные распределительные шкафы VX25, нержавеющая сталь IP 66/NEMA 4X

Статья №.: VX 8458000

Высокая степень защиты и применение по всему миру, благодаря пройденным испытаниям в соответствии с европейскими и американскими стандартами, из высококачественной нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304): каркас шкафа с передней дверью, задней стенкой, монтажной панелью, потолочной панелью, основанием

Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear for VX base/plinth system, stainless steel New version

Base/plinth trim panels, sides, for VX base/plinth system, stainless steel New version

Base/plinth corner pieces with base/plinth trim panels, front and rear for VX base/plinth system, stainless steel New version

Base/plinth trim panels, sides, for VX base/plinth system, stainless steel New version

Боковые стенки, на винтах, нержавеющая сталь для VX

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Светильник на светодиодах

Комфортная ручка VX для VX, VX IT

Комфортная ручка VX для VX, VX IT

Соединитель, внутренний для VX, VX IT

Соединительный блок, внутренний для VX, VX IT

Системные шасси 23 x 89 мм, нержавеющая сталь для VX, VX SE

Системные шасси 23 x 89 мм, нержавеющая сталь для VX, VX SE

Кабельный канал

Статья №.:
VX 8458000
Материал
Каркас шкафа: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Крыша: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм, снаружи шлифовка
Дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 2,0 мм, снаружи шлифовка
Задняя стенка: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304),1,5 мм, снаружи шлифовка
Панель основания: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304), 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Каркас шкафа и панели основания: гладкие
Дверь, крыша, и задняя стенка: шлифовка, зерно 400
Монтажная панель: оцинкованная
Комплект поставки
Каркас шкафа
Дверь
Навеска двери правая, меняется на левую
Крыша
Панель основания
Задняя стенка
Монтажная панель
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажные шины 18 x 39 мм
Уплотнение для соединения в линейку
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
699 мм x 1.896 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 66
Степень защиты NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Type 12
IK-код
IK10
Кол-во дверей
1
Указание
Исходя из твердости материала, рекомендуется использовать для внутреннего оборудования саморезы 2486.400.
Для соединения в линейку можно использовать стандартное уплотнение VX при сохранении степени защиты IP 66/NEMA 4X.
Основной материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
129,6 kg
Gross weight
143,6 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
397,75
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177924482
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
VX линейный распределительный шкаф IP66 / NEMA 4x, ШВГ: 800x2000x600 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, с монтажной панелью, листовая сталь оцинкованная, однодверный спереди
Допуски
DNV
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Поверхность
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Info sheet
Safety instructions
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Техническая информация