Линейные распределительные шкафы VX25 ЭМС

Статья №.: VX 8807010

Крупногабаритные шкафы серии VX25 даже в стандартной версии имеют хорошие показатели экранирования в широком диапазоне частот. Для повышенных требований по ЭМС Rittal предлагает шкаф VX25 в исполнении с высокой степенью ВЧ-экранирования.

угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передними и задними для системы цоколей VX, листовая сталь

угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передними и задними для системы цоколей VX, листовая сталь

Панели цоколя, боковые для системы цоколей VX, листовая сталь

Панели цоколя, боковые для системы цоколей VX, листовая сталь

Статья №.:
VX 8807010
Исполнение
ЭМС-исполнение
Описание продукта
Крупногабаритные шкафы серии VX25 даже в стандартной версии имеют хорошие показатели экранирования в широком диапазоне частот. Для повышенных требований по ЭМС Rittal предлагает шкаф VX25 в исполнении с высокой степенью ВЧ-экранирования
Материал
Каркас шкафа: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 1,5 мм
Крыша: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 1,5 мм
Дверь: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм
Поверхность
Каркас шкафа: гладкий
Дверь, задняя стенка и крыша: окрашенные снаружи и неокрашенные изнутри
Панели основания: оцинкованные
Монтажная панель: оцинкованная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Каркас шкафа
Дверь(и)
Навеска двери правая, меняется на левую
Задняя стенка
Потолочная панель
Панели основания
Монтажная панель
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажные шины 18 x 39 мм
Степень защиты IP согл. EN 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 600 мм
Кол-во дверей
1
Указание
При соединении шкафов в линейку необходимо ЭМС-экранирующее уплотнение
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
119,05 kg
Gross weight
129,6 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
320,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177924574
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
VX линейный распределительный шкаф, ШВГ: 800x2000x600 мм, листовая сталь, ЭМС-исполнение
Допуски
Bureau Veritas
DNV
UL + C-UL (listed)
Сертификаты
Поверхность
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
Прочая техническая информация
Руководство
Листы данных
Техническая информация