Крупногабаритные шкафы серии VX25 даже в стандартной версии имеют хорошие показатели экранирования в широком диапазоне частот. Для повышенных требований по ЭМС Rittal предлагает шкаф VX25 в исполнении с высокой степенью ВЧ-экранирования.
- Статья №.:
- VX 8807020
- Исполнение
- ЭМС-исполнение
- Описание продукта
- Крупногабаритные шкафы серии VX25 даже в стандартной версии имеют хорошие показатели экранирования в широком диапазоне частот. Для повышенных требований по ЭМС Rittal предлагает шкаф VX25 в исполнении с высокой степенью ВЧ-экранирования
- Материал
- Каркас шкафа: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 1,5 мм
Крыша: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 1,5 мм
Дверь: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 2,0 мм
Задняя стенка: листовая сталь с покрытием цинк-магний, 1,5 мм
Панели основания: листовая сталь 1,5 мм
Монтажная панель: листовая сталь, 3,0 мм - Поверхность
- Каркас шкафа: гладкий
Дверь, задняя стенка и крыша: окрашенные снаружи и неокрашенные изнутри
Панели основания: оцинкованные
Монтажная панель: оцинкованная - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Каркас шкафа
Дверь(и)
Навеска двери правая, меняется на левую
Задняя стенка
Потолочная панель
Панели основания
Монтажная панель
Замок: двойная бородка 3 мм
2 монтажные шины 18 x 39 мм - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Type rating согл. UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 800 мм - Кол-во дверей
- 1
- Указание
- При соединении шкафов в линейку необходимо ЭМС-экранирующее уплотнение
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 121 kg
- Gross weight
- 135 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 332,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177924468
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- VX линейный распределительный шкаф, ШВГ: 800x2000x800 мм, листовая сталь, ЭМС-исполнение
- Документация
- Safety instructions
- Прочая техническая информация
- Руководство