Линейные распределительные шкафы VX, для установки секционных дверей и внутреннего секционирования по модульному принципу.
- Статья №.:
- VX 9680008
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Панели основания: оцинкованные - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Каркас шкафа
Задняя стенка
Панели основания - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- До IP 54, в зависимости от обшивки
- Test specification
- МЭК 60 297-1/-2
- МЭК 61 641
- Размер
- Ширина: 1.000 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 56,44 kg
- Gross weight
- 95 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177981331
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- VX modular enclosure, WxHxD: 1000x2000x800 mm, sheet steel
- Документация
- Брошюра по заземлению
- Руководство