Линейные распределительные шкафы VX, для установки секционных дверей и внутреннего секционирования по модульному принципу.
- Статья №.:
- VX 9680808
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Панели основания: оцинкованные - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Каркас шкафа
Задняя стенка
Панели основания - Степень защиты IP согл. EN 60 529
- До IP 54, в зависимости от обшивки
- Test specification
- МЭК 60 297-1/-2
- МЭК 61 641
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 49,54 kg
- Gross weight
- 63,6 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 158,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177929555
- ETIM 9
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Описание продукта
- VX модульный шкаф, ШВГ: 800x2200x600 мм, листовая сталь
- Документация
- Брошюра по заземлению
- Брошюра по нагрузкам
- Руководство