Модульный шкаф Линейные распределительные шкафы VX25

Статья №.: VX 9680828

Линейные распределительные шкафы VX, для установки секционных дверей и внутреннего секционирования по модульному принципу.

Статья №.:
VX 9680828
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Панели основания: оцинкованные
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Каркас шкафа
Задняя стенка
Панели основания
Степень защиты IP согл. EN 60 529
До IP 54, в зависимости от обшивки
Test specification
МЭК 60 297-1/-2
МЭК 61 641
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 2.200 мм
Глубина: 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
52,2 kg
Gross weight
63,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
162,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177929586
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
VX модульный шкаф, ШВГ: 800x2200x800 мм, листовая сталь
Сертификаты
Поверхность
Документация
Брошюра по заземлению
Брошюра по нагрузкам
Руководство
Листы данных
Техническая информация