Линейные распределительные шкафы VX25 Инсталляционный шкаф

Статья №.: VX 9666956

Линейные распределительные шкафы VX, как инсталляционные распределительный шкафы, подготовлены для монтажных модулей ISV.

Статья №.:
VX 9666956
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Дверь(и), крыша, задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Панели основания: оцинкованные
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Каркас шкафа
Дверь(и)
Навеска двери правая, меняется на левую
Панели основания
Задняя стенка
Потолочная панель
Замок: двойная бородка 3 мм
Кол-во дверей
1
Указание
Для инсталляционных шкафов шириной 600 мм используются базовые шкафы VX
Для высоты цоколя 200 мм необходимы по 2 комплекта угловых элементов цоколя, 100 мм и панелей цоколя, 100 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Степень защиты NEMA
NEMA 12
Test specification
МЭК 60 297-1/-2
Размер
Ширина: 850 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 400 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
84,2 kg
Gross weight
85,8 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
273,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177929562
ETIM 9
EC000214
ECLASS 8.0
27142409
Описание продукта
VX инсталляционный распределительный шкаф (ISV), ШВГ: 850x2000x400 мм, листовая сталь, однодверный
Допуски
Bureau Veritas
DNV
Сертификаты
Поверхность
Документация
Брошюра по заземлению
Брошюра по нагрузкам
Руководство
Листы данных
Техническая информация