Линейные распределительные шкафы VX25 Шкаф планочных силовых разъединителей

Статья №.: VX 9680227

Линейные шкафы для распределения электроэнергии с планочными силовыми разъединителями (производитель ABB или Jean Müller).

Статья №.:
VX 9680227
Материал
Листовая сталь, 1,5 мм
Поверхность
Каркас шкафа: грунтовка
Крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Панели основания: оцинкованные
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Каркас шкафа
Дверь
Потолочная панель
Задняя стенка
Панели основания
Передние панели
Замок: двойная бородка 3 мм
Боковые стенки секций
Монтажный каркас для планочных силовых разъединителей (тип ABB SlimLine/Jean Müller SASIL)
Степень защиты IP согл. EN 60 529
Up to IP 2X (depending on the panels)
Test specification
МЭК 60 297-1/-2
МЭК 61 641
Размер
Ширина: 1.200 мм
Высота: 2.200 мм
Глубина: 800 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
158,95 kg
Gross weight
176,4 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
391,5 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177937055
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Описание продукта
VX шкаф планочных силовых разъединителей, ШВГ: 1200x2200x800 mm, листовая сталь
Сертификаты
Поверхность
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Брошюра по заземлению
Брошюра по нагрузкам
Руководство