Командная панель с дверью
Статья №.: CP 6536000
Командная панель с дверью, листовая сталь, с алюминиевыми рукоятками. Открывание двери спереди. Степень защиты IP 55. Вырез и усиление для системы несущих рычагов CP-L, Ø 130 мм.
- Статья №.:
- CP 6536000
- Материал
- Корпус и дверь: Листовая сталь
Ручки-планки: Алюминий
Заглушки: Пластик - Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Ручки-планки: порошковое покрытие - Цвет
- Корпус и дверь: RAL 7035
Ручки-планки и заглушки: RAL 5018 - Комплект поставки
- Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов CP-L, Ø 130 мм
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Дверь с рамой уплотнения
Боковые ручки и заглушки - Размер
- Ширина: 400 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 180 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Указание
- Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса.
- Основной материал
- Алюминий
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 7,556 kg
- Gross weight
- 7,954 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177186286
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Документация
- Руководство