Командная панель с дверью

Статья №.: CP 6537000

Командная панель с дверью, листовая сталь, с алюминиевыми рукоятками. Открывание двери спереди. Степень защиты IP 55. Вырез и усиление для системы несущих рычагов CP-L, Ø 130 мм.

Статья №.:
CP 6537000
Материал
Корпус и дверь: Листовая сталь
Ручки-планки: Алюминий
Заглушки: Пластик
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Ручки-планки: порошковое покрытие
Цвет
Корпус и дверь: RAL 7035
Ручки-планки и заглушки: RAL 5018
Комплект поставки
Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов CP-L, Ø 130 мм
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Дверь с рамой уплотнения
Боковые ручки и заглушки
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 400 мм
Глубина: 180 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Указание
Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса.
Основной материал
Алюминий
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
7,625 kg
Gross weight
8,026 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177186293
ECLASS 8.0
27180505
Документация
Руководство
Листы данных
Technical Data sheet