Командная панель с дверью Нержавеющая сталь

Статья №.: CP 6538010

Командная панель с дверью из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304) с ручками из пластика, пригодного для пищевой промышленности. Комбинируется с системой несущих рычагов CP40, нержавеющая сталь.

Статья №.:
CP 6538010
Исполнение
With support arm connection CP 40, stainless steel
Материал
Корпус и дверь: нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Ручки: гигиеничный пластик, синего цвета
Поверхность
Шлифовка, зерно 400
General colour
Нержавеющая сталь
Цвет
Ручки-планки: эквивалент RAL 5002
Комплект поставки
Корпус полностью закрытый
Вырез и усиление для системы несущих рычагов CP 40 нержавеющая сталь
Замок с направляющей пластиной
Дверь с уплотнительной рамой и боковыми ручками
Замок: двойная бородка 3 мм
Размер
Ширина: 400 мм
Высота: 400 мм
Глубина: 150 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 66
Protection category NEMA
NEMA 12
Указание
Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса.
Замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой 3 мм, заменяется на замочные вкладыши 41 мм, пластиковые и поворотные ручки, исполнение C
Основной материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Указание к арт. №
подходящая монтажная панель 5050.453 с пакетом с принадлежностями 5050.507
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
8,84 kg
Gross weight
8,85 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177220386
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Описание продукта
CP командная панель с дверью, ШВГ: 400x400x150 мм, нержавеющая сталь, 1.4301
Допуски
UL
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
White Paper
Руководство
Листы данных
Техническая информация