Командные панели на базе AE, с ручками

Статья №.: CP 6530200

Стальной корпус с трехступенчатой обработкой поверхности обеспечивает оптимальную защиту от коррозии. Алюминиевая передняя панель легко снимается для обработки. Быстрый, надежный и простой доступ в случае сервиса спереди и сзади

Статья №.:
CP 6530200
Материал
Корпус и дверь: Листовая сталь
Ручки-планки: Алюминий
Заглушки: Пластик
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Ручки-планки: порошковое покрытие
Цвет
Корпус и дверь: RAL 7035
Ручки-планки и заглушки: RAL 7030
Комплект поставки
Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов CP-L, Ø 130 мм
Боковые монтажные профили
Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой 3 мм передней панелью из алюминия
Боковые ручки-планки и заглушки
Дверь сзади, на шарнирах справа
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Размер
Ширина: 380 мм
Высота: 380 мм
Глубина: 210 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Указание
Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса.
Основной материал
Алюминий
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
9,296 kg
Gross weight
9,785 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177122031
ECLASS 8.0
27180505
Допуски
UL
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Technical Data sheet