Командные панели на базе AE, с ручками
Статья №.: CP 6532200
Стальной корпус с трехступенчатой обработкой поверхности обеспечивает оптимальную защиту от коррозии. Алюминиевая передняя панель легко снимается для обработки. Быстрый, надежный и простой доступ в случае сервиса спереди и сзади
- Статья №.:
- CP 6532200
- Материал
- Корпус и дверь: Листовая сталь
Ручки-планки: Алюминий
Заглушки: Пластик - Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Ручки-планки: порошковое покрытие - Цвет
- Корпус и дверь: RAL 7035
Ручки-планки и заглушки: RAL 7030 - Комплект поставки
- Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов CP-L, Ø 130 мм
Боковые монтажные профили
Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой 3 мм передней панелью из алюминия
Боковые ручки-планки и заглушки
Дверь сзади, на шарнирах справа
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм - Размер
- Ширина: 500 мм
Высота: 500 мм
Глубина: 210 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Указание
- Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса.
- Основной материал
- Алюминий
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 13,786 kg
- Gross weight
- 14,512 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177122079
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Допуски
- UL
- Документация
- Safety instructions
- Руководство