Командные панели с передним табло

Статья №.: CP 6442500

Командная панель, листовая сталь, с передним табло на шарнирах из алюминия. Степень защиты IP 54. Без подсоединения несущего рычага.

Статья №.:
CP 6442500
Материал
Корпус и дверь: Листовая сталь
Рамы и передняя панель: Алюминий
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Рамы и передняя панель: анодированные
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус без подсоединения несущего рычага
Боковые монтажные профили
Спереди с макс. вырезом и с установленной, легко обрабатываемой 3 мм передней панелью с рамой из алюминия, не шарнирах справа, крепление на винтах изнутри.
Дверь сзади, на шарнирах справа
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Размер
Ширина: 380 мм
Высота: 380 мм
Глубина: 249 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 54
Количество замков
1
Основной материал
Алюминий
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
8,746 kg
Gross weight
9,206 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177252974
ECLASS 8.0
27180505
Листы данных
Technical Data sheet