- Статья №.:
- CP 6662500
- Материал
- Корпус и дверь: Листовая сталь
Рамы и передняя панель: Алюминий
- Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Рамы и передняя панель: анодированные
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус без подсоединения несущего рычага
Боковые монтажные профили
Спереди с макс. вырезом и с установленной, легко обрабатываемой 3 мм передней панелью с рамой из алюминия, не шарнирах справа, крепление на винтах изнутри.
Дверь сзади, на шарнирах справа
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 600 мм
Глубина: 249 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54
- Количество замков
- 2
- Основной материал
- Алюминий
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 16,833 kg
- Gross weight
- 17,719 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177253001
- ECLASS 8.0
- 27180505