Панель Premium Нержавеющая сталь

Статья №.: CP 6680000

Панель Premium из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304), выдерживает мойку под высоким давлением.

Статья №.:
CP 6680000
Исполнение
с корпусом для клавиатуры
Преимущества
Выдерживает мойку под высоким давлением: уплотнение расположено между двумя поверхностями и оптимально сжимается при помощи винтов.
Для чистых производственных помещений: винтовые крепления удовлетворяют повышенным требованиям пищевой промышленности. Внутренние пластиковые пробки или наружные винты с шестигранной головкой.
Технические характеристики
Корпус для клавиатуры подходит для встраиваемой панели ШxВ: 482,6 мм (19") x 177 мм (4 U)
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность
Шлифовка, зерно 400
Размер
Ширина: 530 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 66
IP X9
Подходит для подсоединения несущего рычага
сверху
Cleanroom class
Класс чистоты воздуха 1 согласно DIN EN ISO 14 644-1
Основной материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Указание к арт. №
Срок поставки по запросу
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
16,62 kg
Gross weight
17,5 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177305663
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Документация
Руководство
Safety instructions
White Paper
Листы данных
Technical Data sheet