Панель Premium Нержавеющая сталь

Статья №.: CP 6681000

Панель Premium из нержавеющей стали 1.4301 (AISI 304), выдерживает мойку под высоким давлением.

Статья №.:
CP 6681000
Исполнение
With support arm connection CP 40, stainless steel
Преимущества
Выдерживает мойку под высоким давлением: уплотнение расположено между двумя поверхностями и оптимально сжимается при помощи винтов.
Для чистых производственных помещений: винтовые крепления удовлетворяют повышенным требованиям пищевой промышленности. Внутренние пластиковые пробки или наружные винты с шестигранной головкой.
Материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Поверхность
Шлифовка, зерно 400
Размер
Ширина: 530 мм
Высота: 360 мм
Глубина: 120 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 66
IP X9
Подходит для подсоединения несущего рычага
сверху или снизу (выбор поворотом корпуса)
Cleanroom class
Класс чистоты воздуха 1 согласно DIN EN ISO 14 644-1
Основной материал
Нержавеющая сталь 1.4301 (AISI 304)
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
8,835 kg
Gross weight
9,3 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
35,41
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177305656
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Описание продукта
CP панель Premium IP 69K, ШВГ: 530x360x120 мм, нержавеющая сталь, 1.4301, для панели ШВ 482,6x310 мм, монтажная глубина 115 мм
Декларации
PCF-declaration
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Safety instructions
White Paper
Руководство
Листы данных
Техническая информация