Командная панель с элегантным дизайном из алюминиевого прессованного профиля. Идеально для небольших систем управления. Разнообразный внутренний монтаж
- Статья №.:
- CP 6340100
- Исполнение
- C подсоединением несущего рычага 90 x 71 мм для CP 40, сталь
- Описание продукта
- Для малогабаритных блоков управления, встраиваемых в переднюю панель. Передняя панель вставляется сзади и крепится изнутри винтовыми зажимами. Допустимы собственные передние панели с толщиной материала от 2 до 6 мм. Задняя стенка на шарнирах слева или справа. Крыша с вырезом и усилением для системы несущих рычагов CP 40, сталь.
- Материал
- Оболочка крыши, оболочка основания: цинковое литье под давлением
Задняя стенка: алюминий
Боковые части: алюминиевый прессованный профиль
Заглушки для винтов: пластик - Поверхность
- Оболочка крыши, оболочка основания, боковые части: порошковое покрытие
Задняя стенка: алюминий, анодированный - Цвет
- RAL 7024
- Комплект поставки
- Оболочка крыши
Оболочка основания
Задняя стенка
Боковые части
Заглушки для винтов
Вкл. уплотнение и крепежный материал. - Размер
- Ширина: 241 мм
Высота: 388 мм
Глубина: 87 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Подходит для ширины передней панели
- 178 мм
- Подходит для высоты передней панели
- 350 мм
- Исполнение
- сзади
- Основной материал
- Алюминий
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,62 kg
- Gross weight
- 4,667 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177382695
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Описание продукта
- CP панель Compact, ШВГ: 241x388x87 мм, алюминий, для передней панели ШВ 178x350 мм
- Документация
- Safety instructions
- Руководство