Optipanel

Статья №.: CP 6380050

Алюминиевый корпус, высокая теплопроводность для оптимального пассивного отвода тепла. Для небольших панелей и систем управления. Особо плоский дизайн, не требует больше места, чем необходимо для компонентов.

Статья №.:
CP 6380050
Исполнение
Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм
Преимущества
Алюминиевый корпус, высокая теплопроводность для оптимального пассивного отвода тепла.
Малый вес при высокой жесткости
Совместимость со всеми системами стоек и несущих рычагов Rittal
Материал
Корпус: Алюминиевый прессованный профиль
Угловые элементы: Цинковое литье под давлением
Защитные уголки: Пластик
General colour
Анодированный
Цвет
Корпус: анодированный
Угловые элементы: RAL 7035
Защитные уголки: эквивалент RAL 7024
Комплект поставки
Корпус с задней стенкой на шарнирах
Вкл. уплотнения
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 65
Исполнение
сзади
Указание
Смена положения подсоединения несущего рычага возможна поворотом корпуса
Замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой 3 мм, заменяется на замочные вкладыши 41 мм, пластиковые и поворотные ручки, исполнение C
Шарниры задней стенки по длинной стороне корпуса
Основной материал
Алюминий
Замок
Исполнение замка: Замки
Количество замков: 2
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Упаковка
1 шт.
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177494671
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Документация
Safety instructions
Руководство
Листы данных
Техническая информация