Алюминиевый корпус, высокая теплопроводность для оптимального пассивного отвода тепла. Для небольших панелей и систем управления. Особо плоский дизайн, не требует больше места, чем необходимо для компонентов.
- Статья №.:
- CP 6380400
- Исполнение
- Подсоединение несущего рычага 120 x 65 мм
- Преимущества
- Алюминиевый корпус, высокая теплопроводность для оптимального пассивного отвода тепла.
- Малый вес при высокой жесткости
- Совместимость со всеми системами стоек и несущих рычагов Rittal
- Материал
- Корпус: Алюминиевый прессованный профиль
Угловые элементы: Цинковое литье под давлением
Защитные уголки: Пластик - General colour
- Анодированный
- Цвет
- Корпус: анодированный
Угловые элементы: RAL 7035
Защитные уголки: эквивалент RAL 7024 - Комплект поставки
- Корпус с задней стенкой на шарнирах
Вкл. уплотнения
Вкл. уплотнения и крепежный материал для передних панелей - Размер
- Ширина: 564 мм
Высота: 444 мм
Глубина: 110 мм - Монтажная глубина
- 100 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 65
- Подходит для ширины передней панели
- 520 мм
- Подходит для высоты передней панели
- 400 мм
- Исполнение
- сзади
- Указание
- Смена положения подсоединения несущего рычага возможна поворотом корпуса
- Замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой 3 мм, заменяется на замочные вкладыши 41 мм, пластиковые и поворотные ручки, исполнение C
- Шарниры задней стенки по длинной стороне корпуса
- Основной материал
- Алюминий
- Замок
- Исполнение замка: Замки
Количество замков: 2
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 7,755 kg
- Gross weight
- 8,163 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177663152
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Описание продукта
- CP Optipanel, для передней панели ШВ 520x400 мм, монтажная глубина 100 мм, алюминиевый прессованный профиль, подсоединение несущего рычага 120x65 мм
- Документация
- Safety instructions
- Руководство