Данный артикул снят с производства с: 30 янв. 2017 г.
- Статья №.:
- CP 6372561
- Исполнение
- Подсоединение несущего рычага 120 x 65 мм
- Преимущества
- Алюминиевый корпус, высокая теплопроводность для оптимального пассивного отвода тепла.
- Малый вес при высокой жесткости
- Совместимость со всеми системами стоек и несущих рычагов Rittal
- Материал
- Корпус: Алюминиевый прессованный профиль
Угловые элементы: Цинковое литье под давлением
Защитные уголки: Пластик - General colour
- Анодированный
- Цвет
- Корпус: анодированный
Угловые элементы: RAL 7035
Защитные уголки: эквивалент RAL 7024 - Комплект поставки
- Корпус с вырезом для подсоединения несущего рычага
Замочный вкладыш под ключ с двойной бородкой 3 мм, заменяется на замочные вкладыши 41 мм, пластиковые и поворотные ручки, исполнение C
Вкл. уплотнения и крепежный материал для передних панелей
Задняя стенка на шарнирах, шарниры по длинной стороне корпуса - Монтажная глубина
- 74 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 65
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Подходит для ширины передней панели
- 520 мм
- Подходит для высоты передней панели
- 600 мм
- Исполнение
- сзади
- Указание
- Смена положения подсоединения несущего рычага возможна поворотом корпуса
- Основной материал
- Алюминий
- Замок
- Исполнение замка: Винтовая фиксация
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 10,3 kg
- Gross weight
- 13,2 kg
- EAN
- 4028177663121
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Описание продукта
- CP панель Comfort, для передней панели ШВ 520x600 мм, монтажная глубина 74 мм, алюминиевый прессованный профиль, подсоединение несущего рычага 120x65 мм, задняя стенка на шарнирах с винтовым креплением
- Документация
- Руководство
- Safety instructions