Командная панель с ручками в современном дизайне, с вырезом под несущий рычаг Ø 130 мм, подходит под системы несущих рычагов CP 60 / 120 / 180, доступ для сервиса спереди или сзади, передняя панель легко демонтируется для обработки, степень защиты IP 55
- Статья №.:
- CP 6315200
- Материал
- Корпус и дверь: Листовая сталь
Ручки-планки: Алюминий
Передняя панель: Алюминий
Заглушки: Пластик - Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Ручки: анодированные
Передняя панель: анодированная - Цвет
- Корпус и дверь: RAL 7035
Ручки: анодированные
Передняя панель: анодированная
Заглушки: эквивалент RAL 7024 - Комплект поставки
- Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов Ø 130 мм
Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой 3 мм передней панелью из алюминия
Боковые ручки и заглушки
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Приваренный уголок для внутреннего монтажа с системной перфорацией TS - Размер
- Ширина: 380 мм
Высота: 300 мм
Глубина: 210 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Исполнение
- спереди
- Указание
- Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса.
- Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм, размечено в усиливающей пластине со смещением от центра, простое создание отверстия
- Системы замков для доступа спереди: замочные вкладыши 41 мм, исполнение C, предохранительный цилиндр, пластиковые и поворотные ручки, исполнение C
- Основной материал
- Алюминий
- Указание к арт. №
- подходящая монтажная панель 5050.430 с пакетом с принадлежностями 5050.507
- Замок
- Исполнение замка: Серповидный закрывающий элемент
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 7,955 kg
- Gross weight
- 8,374 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177693944
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Описание продукта
- CP командная панель с ручками, ШВГ: 380x300x210 мм, листовая сталь, ручки из алюминия, доступ для сервиса спереди