Командные панели с рукоятками

Статья №.: CP 6320000

Командная панель с ручками в современном дизайне, с вырезом под несущий рычаг Ø 130 мм, подходит под системы несущих рычагов CP 60 / 120 / 180, доступ для сервиса спереди или сзади, передняя панель легко демонтируется для обработки, степень защиты IP 55

Статья №.:
CP 6320000
Материал
Корпус и дверь: Листовая сталь
Ручки-планки: Алюминий
Передняя панель: Алюминий
Заглушки: Пластик
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Ручки: анодированные
Передняя панель: анодированная
Цвет
Корпус и дверь: RAL 7035
Ручки: анодированные
Передняя панель: анодированная
Заглушки: эквивалент RAL 7024
Комплект поставки
Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов Ø 130 мм
Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой 3 мм передней панелью из алюминия
Боковые ручки и заглушки
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Приваренный уголок для внутреннего монтажа с системной перфорацией TS
Размер
Ширина: 300 мм
Высота: 200 мм
Глубина: 155 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Исполнение
сзади
Указание
Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса.
Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм, размечено в усиливающей пластине со смещением от центра, простое создание отверстия
Системы замков для доступа сзади: замочные вкладыши 27 мм, исполнение A, предохранительный цилиндр, пластиковые и поворотные ручки, исполнение B
Основной материал
Алюминий
Замок
Исполнение замка: Замки
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4,29 kg
Gross weight
4,38 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177693975
ECLASS 8.0
27180505
Описание продукта
CP командная панель с ручками, ШВГ: 300x200x155 мм, листовая сталь, ручки из алюминия, доступ для сервиса сзади
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Листы данных
Техническая информация