- Статья №.:
- CP 6320400
- Материал
- Корпус и дверь: Листовая сталь
Ручки-планки: Алюминий
Передняя панель: Алюминий
Заглушки: Пластик
- Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Ручки: анодированные
Передняя панель: анодированная
- Цвет
- Корпус и дверь: RAL 7035
Ручки: анодированные
Передняя панель: анодированная
Заглушки: эквивалент RAL 7024
- Комплект поставки
- Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов Ø 130 мм
Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой 3 мм передней панелью из алюминия
Боковые ручки и заглушки
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Приваренный уголок для внутреннего монтажа с системной перфорацией TS
- Размер
- Ширина: 500 мм
Высота: 500 мм
Глубина: 210 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Исполнение
- сзади
- Указание
- Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса.
- Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм, размечено в усиливающей пластине со смещением от центра, простое создание отверстия
- Системы замков для доступа сзади: замочные вкладыши 27 мм, исполнение A, предохранительный цилиндр, пластиковые и поворотные ручки, исполнение B
- Основной материал
- Алюминий
- Замок
- Исполнение замка: Замки
Количество замков: 2
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 13,537 kg
- Gross weight
- 14,249 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177693999
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Описание продукта
-
CP командная панель с ручками, ШВГ: 500x500x210 мм, листовая сталь, ручки из алюминия, доступ для сервиса сзади