Встроенное крепление VESA 75/100. Эффективная и совершенная защита для бытовых ЖК-мониторов до 24˝ с форматом изображения 16:9/16:10. Высокая степень защиты IP 65.
- Статья №.:
- CP 6321000
- Исполнение
- Обзорное окно со вставным безопасным стеклом
- Описание продукта
- Для установки бытового настольного ЖК-монитора с диагональю экрана до 24" в формате 16:9/16:10
- Материал
- Корпус и дверь: Листовая сталь
Ручки-планки: Алюминий
Заглушки: Пластик
Обзорное окно: однослойное безопасное стекло
Держатель ЖК-монитора: Листовая сталь - Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Ручки: анодированные - Цвет
- Корпус и дверь: RAL 7035
Ручки: анодированные
Заглушки: эквивалент RAL 7024 - Комплект поставки
- Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов Ø 130 мм
Обзорное окно
Держатель для настольного ЖК-монитора с креплением VESA 75/100
Боковые ручки и заглушки
Дверь сзади, на шарнирах справа
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм - Размер
- Ширина: 650 мм
Высота: 450 мм
Глубина: 155 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 65
- Количество замков
- 1
- Указание
- Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса.
- Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм, размечено в усиливающей пластине со смещением от центра, простое создание отверстия
- Замочный вкладыш, заменяется на замочные вкладыши исполнение A, предохранительный цилиндр, пластиковые и поворотные ручки, исполнение B
- Основной материал
- Алюминий
- Замок
- Исполнение замка: Замки
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 16,468 kg
- Gross weight
- 17,335 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177697324
- ECLASS 8.0
- 27180505
- Описание продукта
- Командная панель для настольного ЖК-монитора до 24˝, ШВГ: 650x450x155 мм, листовая сталь, ручки из алюминия
- Документация
- Info sheet