Командные панели AX с рукоятками

Статья №.: AX 6320450

Командная панель с ручками на базе AX, листовая сталь, с вырезом под несущий рычаг Ø 130 мм, подходит под системы несущих рычагов CP 60 / 120 / 180, доступ для сервиса спереди или сзади, передняя панель легко демонтируется для обработки, степень защиты IP 55.

Статья №.:
AX 6320450
Исполнение
Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм
Материал
Корпус: листовая сталь
Дверь: Листовая сталь, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Передняя панель: Алюминий
Заглушки: Пластик
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Ручки: анодированные
Передняя панель: анодированная
General colour
RAL 7035
Цвет
Корпус и дверь: RAL 7035
Ручки: анодированные
Передняя панель: анодированная
Заглушки: эквивалент RAL 7024
Комплект поставки
Корпус с вырезом и усилением для системы несущих рычагов Ø 130 мм
Максимальный вырез спереди, закрыт легкообрабатываемой 3 мм передней панелью из алюминия
Боковые ручки-планки и заглушки
Приваренный уголок для внутреннего монтажа с системной перфорацией
Поворотный замок со вкладышем под ключ с двойной бородкой 3 мм
Размер
Ширина: 500 мм
Высота: 500 мм
Глубина: 210 мм
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Type rating согл. UL 50E
Type 1
Type 12
Исполнение
сзади
IK-код
IK08
Указание
Смена положения подсоединения несущего рычага и навески двери возможна поворотом корпуса.
Опционально: Подсоединение несущего рычага Ø 130 мм, размечено в усиливающей пластине со смещением от центра, простое создание отверстия
Системы замков для доступа сзади: замочный вкладыш, заменяется на мини-комфортную ручку AX, замочные вкладыши 27 мм, исполнение A
Системы замков для доступа спереди: замочный вкладыш, заменяется на замочные вкладыши исполнение A
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
12,288 kg
Gross weight
13 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
59,6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177923171
ETIM 9
EC002504
ETIM 8
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Описание продукта
AX командная панель с ручками, ШВГ: 500x500x210 мм, листовая сталь, ручки из алюминия, доступ для сервиса сзади