Для защиты элементов индикации и управления, а также клавиатуры. Закрытая по бокам и спереди. Защитные панели для верха и низа.
- Статья №.:
- TP 2696500
- Описание продукта
- Для защиты элементов индикации и управления, а также клавиатуры. Закрытая по бокам и спереди. Защитные панели для верха и низа.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 200 мм
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 9,137 kg
- Gross weight
- 9,66 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177031586
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Описание продукта
- TP консоль для универсального пульта, ШВГ: 600x200x350 мм, листовая сталь
- Документация
- Руководство