Нижние части пультов TopPult TP, четыре варианта ширины и два варианта глубины в качестве основы любого решения TopPult. Для единого внешнего вида имеется замок AX, для простого ввода кабеля двухсекционная панель основания уже включена в комплект поставки.
- Статья №.:
- TP 6702600
- Материал
- Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь - Поверхность
- Корпус, крышка и дверь: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус сверху открыт
Дверь или двустворчатая дверь со штанговым запором (при глубине 400 мм спереди, при глубине 500 мм спереди и сзади)
Монтажная панель
Панели основания - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 1.099 мм x 625 мм
- Кол-во дверей
- 2
- Размер
- Ширина: 1.200 мм
Высота: 675 мм
Глубина: 400 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Указание
- Positioning slide VX 5051.172 can be used as a mounting aid for base/plinth system VX in its new design
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 58 kg
- Gross weight
- 60,5 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177959866
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Описание продукта
- TP система TopPult, нижняя часть пульта, ШВГ: 1200x675x400 мм, листовая сталь
- Документация
- Safety instructions
- Прочая техническая информация
- Руководство