Нижние части пультов TopPult TP, четыре варианта ширины и два варианта глубины в качестве основы любого решения TopPult. Для единого внешнего вида имеется замок AX, для простого ввода кабеля двухсекционная панель основания уже включена в комплект поставки.
- Статья №.:
- TP 6704600
- Материал
- Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь - Поверхность
- Корпус, крышка и дверь: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус сверху открыт
Дверь или двустворчатая дверь со штанговым запором (при глубине 400 мм спереди, при глубине 500 мм спереди и сзади)
Монтажная панель
Панели основания - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 499 мм x 571 мм
- Кол-во дверей
- 1
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 675 мм
Глубина: 500 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Указание
- Mounting plate, depth-variable on a 25 mm pitch pattern
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 42,6 kg
- Gross weight
- 45 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177959880
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Описание продукта
- TP система TopPult, нижняя часть пульта, ШВГ: 600x675x500 мм, листовая сталь
- Документация
- Safety instructions
- Прочая техническая информация
- Руководство