Для защиты всего выреза в основании у CM или выреза в крыше у нижних частей TopPult при их использовании в виде отдельного корпуса.
- Статья №.:
- CM 6730100
- Описание продукта
- Для защиты всего выреза в основании у CM или выреза в крыше у нижних частей TopPult при их использовании в виде отдельного корпуса.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Структурное покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Размер
- Высота: 24,5 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: Нижние части TP
Ширина: = 600 мм
Глубина: = 500 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Степень защиты NEMA
- NEMA 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,5 kg
- Gross weight
- 5,4 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177554399
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- TP глухая панель, для CM, TP, для ШГ: 600x500 мм
- Документация
- Руководство