Четыре ширины завершают программу системы пультов.
- Статья №.:
- TP 6710500
- Материал
- Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру - Поверхность
- грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус
Крышка на шарнирах сзади, 2 фиксатора с автоматической фиксацией и разблокировкой. Разблокировака левого автоматически, правого вручную
Вырез для ввода кабеля в основании корпуса - IK-код
- IK08
- Основной материал
- Листовая сталь
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 240 мм
Глубина: 732 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 21,078 kg
- Gross weight
- 22,187 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177554184
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Описание продукта
- TP система TopPult, средняя часть пульта для 2-секционной конструкции, ШГ: 600x732 мм, листовая сталь
- Документация
- Руководство