Четыре варианта ширины и 3-секционная конструкция обеспечивают лучшие условия индивидуальной работы.
- Статья №.:
- TP 6721500
- Материал
- Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру - Поверхность
- грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус
Крышка на шарнирах снизу, вкл. фиксатор крышки
Открытое основание для индивидуального ввода кабеля - IK-код
- IK08
- Основной материал
- Листовая сталь
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 720 мм
Глубина: 240 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 22,208 kg
- Gross weight
- 23 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177554276
- ETIM 9
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Описание продукта
- TP система TopPult, верхняя часть пульта для 3-секционной конструкции, ШВ: 800x720 мм, листовая сталь
- Документация
- Руководство