Консоль для средней части пульта, с крышкой на шарнирах сзади

Статья №.: TP 6730400

Консоль создает основание средних частей пульта для 2-секционного монтажа, чтобы установить отдельный корпус монитора.

Статья №.:
TP 6730400
Описание продукта
Подходит для монтажа командных панелей с помощью крепления корпуса CP-L, Ø 130 мм, CP 6525.510. крепления корпуса CP-XL, круглого, CP 6130.610. соединителей для корпуса CP-XL для настольного монтажа, CP 6528.410. Простое винтовое соединение с нижней части средней части пульта. Отверстия для подсоединения системы несущих рычагов CP серийно расположены по центру, возможны другое расположение посредством сверления дополнительных отверстий. Необходим монтажный вырез в крышке средней части пульта, монтажные вырезы подходят для установки разных систем несущих рычагов.1
Материал
Листовая сталь
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Ширина: = 600 мм
Подходит для ширины
= 600 мм
Основной материал
Листовая сталь
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
4,8 kg
Gross weight
5,1 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177580206
ECLASS 8.0
27180504
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK