- Статья №.:
- TP 6730410
- Описание продукта
- Подходит для монтажа командных панелей с помощью крепления корпуса CP-L, Ø 130 мм, CP 6525.510. крепления корпуса CP-XL, круглого, CP 6130.610. соединителей для корпуса CP-XL для настольного монтажа, CP 6528.410. Простое винтовое соединение с нижней части средней части пульта. Отверстия для подсоединения системы несущих рычагов CP серийно расположены по центру, возможны другое расположение посредством сверления дополнительных отверстий. Необходим монтажный вырез в крышке средней части пульта, монтажные вырезы подходят для установки разных систем несущих рычагов.1
- Материал
- Листовая сталь
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Ширина: = 800 мм
- Подходит для ширины
- = 800 мм
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 5,807 kg
- Gross weight
- 6,113 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177580213
- ECLASS 8.0
- 27180504