Системы шкафов для ПК

Статья №.: PC 8368100

Системы шкафов для компьютера с откидной панелью для клавиатуры.

Статья №.:
PC 8368100
Материал
Корпус, дверь, монтажная поверхность, консоли: Листовая сталь
Ручки, декоративные панели: пластик
Панели двери: алюминий
Комплект поставки
Корпус, дверь, задняя стенка
Откидная полка для клавиатуры
Обзорная дверь, сверху
Приборная полка
Размер
Ширина: 600 мм
Высота: 1.600 мм
Глубина: 836 мм
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Степень защиты NEMA
NEMA 12
Макс. размеры клавиатуры (ШxВxГ)
475 x 60 x 200 мм
475 x 50 x 250 мм
Основной материал
Алюминий
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
120,57 kg
Gross weight
124,3 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177245167
ECLASS 8.0
27180501
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Technical Data sheet