Напольный корпус на базе VX SE для промышленных рабочих станций.
- Статья №.:
- IW 6900730
- Исполнение
- Выступающий поддон для клавиатуры и мыши, декоративная дверь, задняя дверь
- Материал
- Корпус, выступающий поддон для клавиатуры и мыши, декоративная дверь, задняя дверь: листовая сталь
- Поверхность
- Корпус: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
- Цвет
- Декоративные панели: RAL 7015
- Комплект поставки
- Корпус по бокам закрытый
Панель основания, трехсекционная
Регулировочные ножки
Выступающий поддон для клавиатуры и мыши, декоративная дверь, задняя дверь - Depth with drawer section
- 890 мм
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 900 мм
Глубина: 600 мм - Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 54
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 64 kg
- Gross weight
- 66 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 251,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177968530
- ETIM 9
- EC002502
- ETIM 8
- EC002502
- ECLASS 8.0
- 27180501
- Описание продукта
- IW Industrial Workstation, enclosure width x height x depth: 600x900x600 mm, with for drawer section for keyboard and mouse, designer door at the front, rear door
- Документация
- Прочая техническая информация
- Руководство
- Листы данных
- Техническая информация