- Статья №.:
- CX 6704000
- Исполнение
- Нижняя часть
- Материал
- Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь, 2,5 мм
- Поверхность
- Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус сверху открыт
Door or double-door at front, with 3-point locking system
Монтажная панель
Панели основания
Замок: двойная бородка 3 мм
- Размер
- Ширина: 600 мм
Высота: 675 мм
Глубина: 500 мм
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 520 мм x 625 мм
- Кол-во дверей
- 1
- Угол открытия двери
- 130°
- IK-код
- IK10
- Указание
- A cover plate is required to seal the pedestal
- A desk unit and desk unit cover plate are required for 2-part console assembly
- A desk unit and console are required for 3-part console assembly.
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Основной материал
- Листовая сталь
- Количество замков
- 1
- Исполнение замка
- 3-точечная запор
- Замочный вкладыш
- Двойная бородка 3 мм
- Замок
- Исполнение замка: 3-точечная запор
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 34 kg
- Gross weight
- 35,75 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177983762
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Описание продукта
-
CX console system, pedestal, WxHxD: 600x675x500 mm, sheet steel