CX pedestal

Статья №.: CX 6705000

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

Глухая панель For CX console system

CX desk unit

Глухая панель For CX console system

Шина для внутреннего монтажа

Системные шасси 14 x 39 mm for VX, VX SE, PC, IW, AX

угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передними и задними для системы цоколей VX, листовая сталь

угловые элементы цоколя с панелями цоколя, передними и задними для системы цоколей VX, листовая сталь

Панели цоколя, боковые для системы цоколей VX, листовая сталь

Панели цоколя, боковые для системы цоколей VX, листовая сталь

Статья №.:
CX 6705000
Исполнение
Нижняя часть
Материал
Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус сверху открыт
Door or double-door at front, with 3-point locking system
Монтажная панель
Панели основания
Замок: двойная бородка 3 мм
Размер
Ширина: 800 мм
Высота: 675 мм
Глубина: 500 мм
Размеры монтажной панели (Ш x В)
720 мм x 625 мм
Кол-во дверей
1
Угол открытия двери
130°
IK-код
IK10
Указание
A cover plate is required to seal the pedestal
A desk unit and desk unit cover plate are required for 2-part console assembly
A desk unit and console are required for 3-part console assembly.
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Основной материал
Листовая сталь
Количество замков
1
Исполнение замка
3-точечная запор
Замочный вкладыш
Двойная бородка 3 мм
Замок
Исполнение замка: 3-точечная запор
Количество замков: 1
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
40 kg
Gross weight
42,875 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177983755
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Описание продукта
CX console system, pedestal, WxHxD: 800x675x500 mm, sheet steel
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация