Цельный напольный пульт для управления и контроля, с большой монтажной панелью и высокой степенью защиты IP 55 в четырех различных вариантах ширины.
- Статья №.:
- CX 6742000
- Исполнение
- Напольные пульты
- Материал
- Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Дверь и крышка пульта: Листовая сталь 2,0 мм, литое уплотнение из полиуретана по периметру
Монтажная панель: листовая сталь, 2,5 мм - Поверхность
- Корпус, крышка и дверь: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Монтажная панель: оцинкованная - Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Корпус, сзади и по бокам закрытый
Door or double-door at front, with 3-point locking system
Монтажная панель
Cover with cam locks, hinged at the rear, 2 stays with automatic latching. Automatic unlatching on the left, manual on the right.
Панель основания
Замок: двойная бородка 3 мм - Размер
- Ширина: 1.200 мм
Высота: 970 мм
Глубина: 400 мм - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 1.120 мм x 900 мм
- Depth (top)
- 495 мм
- Depth (bottom)
- 400 мм
- Кол-во дверей
- 2
- IK-код
- IK10
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Основной материал
- Листовая сталь
- Размер
- Ширина: 1.200 мм
Высота: 970 мм
Depth (top): 495 мм
Depth (bottom): 400 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 83 kg
- Gross weight
- 86,75 kg
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177983625
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Описание продукта
- CX one-piece console, WxHxD: 1200x970x400 mm, sheet steel
- Документация
- Руководство
- Листы данных
- Техническая информация