Глухая панель

Статья №.: CX 6730820

To seal the roof opening of CX pedestals and desk units.

Статья №.:
CX 6730820
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Структурное покрытие
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Подходит для
Тип корпуса: CX desk unit
Ширина: = 800 мм
Степень защиты NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
3,65 kg
Gross weight
3,729 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177983458
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Описание продукта
CX cover plate, for CX desk unit, for W: 800 mm, sheet steel
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство