CX desk unit

Статья №.: CX 6713000

Four widths form the bridge to two- or three-piece assembly of the CX console system.

Глухая панель For CX console system

CX pedestal

CX pedestal

CX aluminium strip

Мини-комфортная ручка AX

Статья №.:
CX 6713000
Исполнение
Desk section
Материал
Корпус: Листовая сталь 1,5 мм
Console lid: Sheet steel 2.0 mm, all-round foamed-in PU seal
Поверхность
Корпус и крышка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие, структурное
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Корпус
Крышка на шарнирах сзади, 2 фиксатора с автоматической фиксацией и разблокировкой. Разблокировака левого автоматически, правого вручную
Вырез для ввода кабеля в основании корпуса
Замок: двойная бородка 3 мм
Корпус
Крышка на шарнирах снизу, вкл. фиксатор крышки
Открытое основание для индивидуального ввода кабеля
Размер
Ширина: 1.600 мм
Глубина: 745 мм
Высота спереди
130 мм
Высота сзади
200 мм
IK-код
IK10
Указание
A cover plate is required to seal the desk unit
A pedestal and a cover plate for desk unit are required for 2-part console assembly.
A pedestal and desk unit are required for a 3-part console assembly.
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Основной материал
Листовая сталь
Размер
Ширина: 1.600 мм
Количество замков
3
Исполнение замка
Замки
Замочный вкладыш
Двойная бородка 3 мм
Замок
Исполнение замка: Замки
Количество замков: 3
Замочный вкладыш: Двойная бородка 3 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
46 kg
Gross weight
47 kg
Код ТНВЭД
94032080
EAN
4028177983694
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Описание продукта
CX console system, desk unit, W: 1600 mm
Допуски
UL + C-UL (listed)
Декларации
Декларация о соответствии
Документация
Руководство
Листы данных
Техническая информация